Meny Sök

Spiral Wrap-slangskydd

I lager

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.

  • Ökar slangens livslängd dramatiskt
  • Minskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.
  • Maximal resistens mot nötning och tryckskador.
  • Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa.
Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Färg Material RL Typ OD WT Köp
329,224 kr - 381,8998 kr 16 I lager
25.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
3 122,7335 kr - 3 605,3375 kr 16 I lager
88.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
197,4371 kr - 229,027 kr 55 I lager
16.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
274,2722 kr - 318,1558 kr 101 I lager
20.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
987,672 kr - 1 145,6995 kr 24 I lager
50.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
15 I lager
Gul
HDPE
187,8377 kr - 199,0838 kr 179 I lager
12.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
624,6958 kr - 724,6471 kr 16 I lager
42.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
446,2678 kr - 517,6706 kr 15 I lager
32.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
2 212,5436 kr - 2 244,0989 kr 20 I lager
74.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
1 747,8971 kr - 1 941,8962 kr 33 I lager
44.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
312,2216 kr - 367,1835 kr 52 I lager
9.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
422,6896 kr - 497,2419 kr 79 I lager
12.6 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
1 747,8971 kr - 1 941,8962 kr 12 I lager
44.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
5 002,3487 kr - 5 265,5944 kr Fråga angående leveranstidhär
129.0 mm
Gul
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
1 970,3295 kr - 2 189,2248 kr 27 I lager
55.4 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
2 715,172 kr - 3 016,9182 kr 8 I lager
67.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
1 051,0782 kr - 1 236,5066 kr 9 I lager
34.6 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
5 002,3487 kr - 5 265,5944 kr Fråga angående leveranstidhär
129.0 mm
Svart
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
4 593,6716 kr - 4 835,4223 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Gul
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
  • av 3
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203798

Prisintervall
381,8998 kr - 329,224 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Svart

10203842

Prisintervall
3 605,3375 kr - 3 122,7335 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Svart

10203774

Prisintervall
229,027 kr - 197,4371 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203781

Prisintervall
318,1558 kr - 274,2722 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Svart

10203828

Prisintervall
1 145,6995 kr - 987,672 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gul

10170656


Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material
    HDPE
  • Används med
    -32 Hydraulslang
  • Commodity Code
    3926300090
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Svart

10203767

Prisintervall
199,0838 kr - 187,8377 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Svart

10203811

Prisintervall
724,6471 kr - 624,6958 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Svart

10203804

Prisintervall
517,6706 kr - 446,2678 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Svart

10203835

Prisintervall
2 244,0989 kr - 2 212,5436 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Svart

10561447

Prisintervall
1 941,8962 kr - 1 747,8971 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Svart

10561263

Prisintervall
367,1835 kr - 312,2216 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Gul

10561317

Prisintervall
497,2419 kr - 422,6896 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Gul
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Gul

10561478

Prisintervall
1 941,8962 kr - 1 747,8971 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Gul
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Gul

10631652

Prisintervall
5 265,5944 kr - 5 002,3487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • Färg
    Gul
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Svart

10561492

Prisintervall
2 189,2248 kr - 1 970,3295 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Gul

10561539

Prisintervall
3 016,9182 kr - 2 715,172 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Gul
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Svart

10561423

Prisintervall
1 236,5066 kr - 1 051,0782 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

10644263

Prisintervall
5 265,5944 kr - 5 002,3487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Gul

10644072

Prisintervall
4 835,4223 kr - 4 593,6716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • Färg
    Gul