Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.
Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Färg | Material | RL | Typ | OD | WT | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422,6896 kr - 497,2419 kr | 79 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
807,5589 kr - 949,9973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1 970,3295 kr - 2 189,2248 kr | 27 I lager |
2.181 in
55.4 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
4 593,6716 kr - 4 835,4223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2 715,172 kr - 3 016,9182 kr | 8 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
434,6615 kr - 511,3905 kr | 28 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4 139,8279 kr - 4 357,7708 kr | 13 I lager |
3.189 in
81.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
5 002,3487 kr - 5 265,5944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.079 in
129.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
553,7002 kr - 651,38 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
2 715,172 kr - 3 016,9182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.638 in
67.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4 593,6716 kr - 4 835,4223 kr | 9 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
422,6896 kr - 497,2419 kr | 122 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
1 051,0782 kr - 1 236,5066 kr | 9 I lager |
1.362 in
34.6 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
5 002,3487 kr - 5 265,5944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.079 in
129.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
3 122,7335 kr - 3 605,3375 kr | 16 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
274,2722 kr - 318,1558 kr | 101 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
15 I lager |
|
Gul
|
HDPE
|
|
|
|
|
|||
329,224 kr - 381,8998 kr | 16 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
987,672 kr - 1 145,6995 kr | 24 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
446,2678 kr - 517,6706 kr | 15 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta