Meny Sök

Spiral Wrap-slangskydd

I lager

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.

  • Ökar slangens livslängd dramatiskt
  • Minskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.
  • Maximal resistens mot nötning och tryckskador.
  • Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa.
Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Färg Material RL Typ OD WT Köp
3 781,4872 kr - 3 858,6243 kr 27 I lager
75.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
10561430 1 543,5585 kr - 1 624,777 kr 36 I lager
40.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
584,9904 kr - 650,0196 kr 118 I lager
20.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
511,7986 kr - 568,6651 kr 15 I lager
12.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
1 010,4009 kr - 1 122,6375 kr 106 I lager
32.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
2 315,2018 kr - 2 437,0975 kr 279 I lager
50.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
10561379 749,8761 kr - 833,1352 kr 46 I lager
25.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
4 975,8201 kr - 5 077,3091 kr 11 I lager
90.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
548,2585 kr - 609,2063 kr 193 I lager
16.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
274,2722 kr - 318,1558 kr 101 I lager
20.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
197,4371 kr - 229,027 kr 55 I lager
16.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
624,6958 kr - 724,6471 kr 16 I lager
42.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
329,224 kr - 381,8998 kr 16 I lager
25.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
3 122,7335 kr - 3 605,3375 kr 16 I lager
88.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
446,2678 kr - 517,6706 kr 15 I lager
32.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
2 212,5436 kr - 2 244,0989 kr 20 I lager
74.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
187,8377 kr - 199,0838 kr 179 I lager
12.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
15 I lager
Gul
HDPE
987,672 kr - 1 145,6995 kr 24 I lager
50.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
4 139,8279 kr - 4 357,7708 kr 13 I lager
81.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
  • av 3
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

10561515

Prisintervall
3 858,6243 kr - 3 781,4872 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Svart

10561430

Prisintervall
1 624,777 kr - 1 543,5585 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Svart

10561331

Prisintervall
650,0196 kr - 584,9904 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Svart

10561270

Prisintervall
568,6651 kr - 511,7986 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard® HD Spiral Wrap-slangskydd 32.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Svart

10561409

Prisintervall
1 122,6375 kr - 1 010,4009 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Svart

10561454

Prisintervall
2 437,0975 kr - 2 315,2018 kr

Lagernivåer
279 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Svart

10561379

Prisintervall
833,1352 kr - 749,8761 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Svart

10561560

Prisintervall
5 077,3091 kr - 4 975,8201 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Svart

10561294

Prisintervall
609,2063 kr - 548,2585 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203781

Prisintervall
318,1558 kr - 274,2722 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Svart

10203774

Prisintervall
229,027 kr - 197,4371 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Svart

10203811

Prisintervall
724,6471 kr - 624,6958 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203798

Prisintervall
381,8998 kr - 329,224 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Svart

10203842

Prisintervall
3 605,3375 kr - 3 122,7335 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Svart

10203804

Prisintervall
517,6706 kr - 446,2678 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Svart

10203835

Prisintervall
2 244,0989 kr - 2 212,5436 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Svart

10203767

Prisintervall
199,0838 kr - 187,8377 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gul

10170656


Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material
    HDPE
  • Används med
    -32 Hydraulslang
  • Commodity Code
    3926300090
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Svart

10203828

Prisintervall
1 145,6995 kr - 987,672 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Svart

10561546

Prisintervall
4 357,7708 kr - 4 139,8279 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Färg
    Svart