Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Färg | Material | RL | Typ | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 216,4155 kr - 3 713,4976 kr | 15 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 4 281,4629 kr - 4 281,4629 kr | 12 I lager |
|
Gul
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 1 017,3022 kr - 1 180,0706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 203,3603 kr - 235,8979 kr | 39 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 459,6558 kr - 533,2008 kr | 3 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 282,5005 kr - 327,7005 kr | 55 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2 278,92 kr - 2 311,4219 kr | 20 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4 900,6135 kr - 5 158,4446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.488 in
114.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4 264,0227 kr - 4 488,504 kr | 6 I lager |
3.189 in
81.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 831,7857 kr - 978,4972 kr | 274 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2 796,6272 kr - 3 107,4258 kr | 50 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 570,3113 kr - 670,9215 kr | 400 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 2 796,6272 kr - 3 107,4258 kr | 8 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 831,7857 kr - 978,4972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 435,3703 kr - 512,1592 kr | 161 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 447,7014 kr - 526,7322 kr | 384 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2 029,4394 kr - 2 254,9015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.181 in
55.4 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 4 264,0227 kr - 4 488,504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.189 in
81.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 447,7014 kr - 526,7322 kr | 12 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1 082,6106 kr - 1 273,6018 kr | 160 I lager |
1.362 in
34.6 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta