Meny Sök

Spiral Wrap-slangskydd

I lager

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Färg Material RL Typ OD WT Köp
564,7063 kr - 627,4825 kr 369 I lager
16.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
5 125,0947 kr - 5 229,6284 kr 46 I lager
90.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
435,3703 kr - 512,1592 kr 79 I lager
12.6 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
321,5883 kr - 378,1991 kr 410 I lager
9.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
1 800,334 kr - 2 000,1532 kr 8 I lager
44.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
339,1007 kr - 393,3569 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
282,5005 kr - 327,7005 kr 55 I lager
20.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
459,6558 kr - 533,2008 kr 3 I lager
32.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
193,4728 kr - 205,0563 kr 312 I lager
12.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
4 281,4629 kr - 4 281,4629 kr 12 I lager
Gul
HDPE
1 017,3022 kr - 1 180,0706 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
643,4367 kr - 746,3866 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
3 216,4155 kr - 3 713,4976 kr 15 I lager
88.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
2 278,92 kr - 2 311,4219 kr 20 I lager
74.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
203,3603 kr - 235,8979 kr 39 I lager
16.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
3 894,9318 kr - 3 974,3831 kr 49 I lager
75.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
602,5402 kr - 669,5202 kr 119 I lager
20.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
10561430 1 589,8653 kr - 1 673,5203 kr 146 I lager
40.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
10561379 772,3724 kr - 858,1293 kr 182 I lager
25.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
2 384,6579 kr - 2 510,2104 kr 362 I lager
50.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
  • av 3
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Svart

10561294

Prisintervall
627,4825 kr - 564,7063 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Svart

10561560

Prisintervall
5 229,6284 kr - 5 125,0947 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Gul

10561317

Prisintervall
512,1592 kr - 435,3703 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Svart

10561263

Prisintervall
378,1991 kr - 321,5883 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Gul

10561478

Prisintervall
2 000,1532 kr - 1 800,334 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203798

Prisintervall
393,3569 kr - 339,1007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203781

Prisintervall
327,7005 kr - 282,5005 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Svart

10203804

Prisintervall
533,2008 kr - 459,6558 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Svart

10203767

Prisintervall
205,0563 kr - 193,4728 kr

Lagernivåer
312 I lager
Egenskaper
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gul

10170656

Prisintervall
4 281,4629 kr - 4 281,4629 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material
    HDPE
  • Används med
    -32 Hydraulslang
  • Commodity Code
    3926300090
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Svart

10203828

Prisintervall
1 180,0706 kr - 1 017,3022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Svart

10203811

Prisintervall
746,3866 kr - 643,4367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Svart

10203842

Prisintervall
3 713,4976 kr - 3 216,4155 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Svart

10203835

Prisintervall
2 311,4219 kr - 2 278,92 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Svart

10203774

Prisintervall
235,8979 kr - 203,3603 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

10561515

Prisintervall
3 974,3831 kr - 3 894,9318 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Svart

10561331

Prisintervall
669,5202 kr - 602,5402 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Svart

10561430

Prisintervall
1 673,5203 kr - 1 589,8653 kr

Lagernivåer
146 I lager
Egenskaper
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Svart

10561379

Prisintervall
858,1293 kr - 772,3724 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Svart

10561454

Prisintervall
2 510,2104 kr - 2 384,6579 kr

Lagernivåer
362 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm