Meny Sök

Square Tube Inserts - Metal

I lager

Metallinsatser för fyrkantiga rör är utformade för att ge en tättslutande anslutning på ett fyrkantigt rör eller rörände, före efterbehandling. De hjälper till att förhindra repor och skador på ytor, samtidigt som de skyddar röret från föroreningar under monteringen.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Material: Stål med låg kolhalt Färg: Svart Serienummer: SRF0081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA t Köp
1400 I lager
25.4 mm
1.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
1.6 mm
Kvadratisk Rörinsats 25.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Svart Stål med låg kolhalt

10162996


Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Allt material
    Stål med låg kolhalt
Kvadratisk Rörinsats 22.2 mm 18.0 mm 1.6 mm Svart Stål med låg kolhalt

10162989


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Allt material
    Stål med låg kolhalt