Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Spärrmodell | Hylsans höjd | Monteringshålets längd | Regelmaterial | Höljets diameter | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
| 194,651 kr - 216,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 173,709 kr - 243,1926 kr | 171 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 171,1638 kr - 239,6294 kr | 57 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 82,8876 kr - 128,9363 kr | 4 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 171,1638 kr - 239,6294 kr | 137 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 54,0899 kr - 84,1398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 46,6326 kr - 72,5398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 69,8811 kr - 108,7039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 57,6446 kr - 80,7025 kr | 351 I lager |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 171,1638 kr - 239,6294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 45,0556 kr - 70,0865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 59,3481 kr - 92,3193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 46,6326 kr - 72,5398 kr | 36 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 173,709 kr - 243,1926 kr | 14 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 46,6326 kr - 72,5398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 171,1638 kr - 239,6294 kr | 138 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 171,1638 kr - 239,6294 kr | 6 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 34,6819 kr - 53,9497 kr | 95 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 45,0556 kr - 70,0865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta