Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Spärrmodell | Hylsans höjd | Monteringshålets längd | Regelmaterial | Höljets diameter | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,0899 kr - 84,1398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 173,709 kr - 243,1926 kr | 14 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 57,6446 kr - 80,7025 kr | 351 I lager |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 171,1638 kr - 239,6294 kr | 6 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 171,1638 kr - 239,6294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 59,3481 kr - 92,3193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 45,0556 kr - 70,0865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 171,1638 kr - 239,6294 kr | 138 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 45,0556 kr - 70,0865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 34,6819 kr - 53,9497 kr | 95 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 171,1638 kr - 239,6294 kr | 117 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 46,6326 kr - 72,5398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 173,709 kr - 243,1926 kr | 75 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 73,3767 kr - 114,1414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 194,651 kr - 216,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 202,6344 kr - 225,1495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 71,3811 kr - 111,0373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 194,651 kr - 216,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 194,651 kr - 216,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 201,4638 kr - 223,8488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta