Stålskruvar är tillverkade av värmebehandlad stållegering. Rostfria skruvar är inte värmebehandlade.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,4967 kr - 67,5629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 21,9464 kr - 31,311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27,1017 kr - 80,8342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 22,4967 kr - 67,5629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10210635 | 21,4741 kr - 63,9435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 24,7686 kr - 74,1019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,9464 kr - 65,7532 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 39,3619 kr - 114,9173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,4967 kr - 67,5629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,3195 kr - 75,7067 kr | 35 I lager |
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 21,4741 kr - 63,9435 kr | 5 I lager |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,9464 kr - 65,7532 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 21,9464 kr - 65,7532 kr | 48 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 21,4741 kr - 30,4493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 21,4741 kr - 63,9435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 21,4741 kr - 63,9435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 35,1085 kr - 102,3283 kr | 50 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31,5415 kr - 91,9737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta