Meny Sök

Inställningsskruv Huvud sexkantigt M8 30.0 4.0 PEEK

PEEK inställningsskruv, med hylsdrift, erbjuder utmärkt kemisk och värmebeständighet (upp till 260 °C), hög draghållfasthet och låg avgasning i hög vakuum. Idealisk för krävande miljöer och erbjuder hållbarhet, stabilitet och överlägsen prestanda.
Essentra artikelnummer:

20767617

Tillverkarens artikelnummer:

20767617

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 55,20 kr
100 + 49,68 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 104,00 kr

20 x 55,20 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 30.0
A/F 4.0
Färg Beige
Drevtyp Huvud sexkantigt
Allt material Polyeter-eterketon
Material PEEK
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Standard DIN 916
Tensile strength N 116N/mm²

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss