Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Insexställskruvar kan dras åt och lossas med en insexnyckel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,6869 kr - 81,1502 kr | 20 I lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 84,0228 kr - 91,3479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 95,8003 kr - 104,1308 kr | 15 I lager |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 138,889 kr - 150,8101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 96,8058 kr - 105,1362 kr | 455 I lager |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 139,8944 kr - 152,1028 kr | 85 I lager |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 75,4051 kr - 81,7247 kr | 20 I lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 85,89 kr - 93,3587 kr | 35 I lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 82,2992 kr - 89,3371 kr | 205 I lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 76,4105 kr - 83,161 kr | 95 I lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 100,971 kr - 109,7323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 71,8143 kr - 78,134 kr | 1 I lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 91,0606 kr - 98,9602 kr | 106 I lager |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 144,0596 kr - 156,5553 kr | 50 I lager |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 83,0174 kr - 89,9116 kr | 6 I lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 102,5509 kr - 111,7431 kr | 84 I lager |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 80,5757 kr - 87,7571 kr | 85 I lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 92,066 kr - 100,1092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 99,6783 kr - 108,4397 kr | 29 I lager |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 93,9332 kr - 102,12 kr | 9 I lager |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta