Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Insexställskruvar kan dras åt och lossas med en insexnyckel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3962 kr - 0,3962 kr | 2000 I lager | 
 
#4-48
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
0.250 in
 
6.4 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,4028 kr - 0,4028 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#4-48
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
0.313 in
 
8 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,9289 kr - 0,9289 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#8-32
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.079 in
 
2 mm
 
 | 
 
2.000 in
 
50.8 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,3982 kr - 0,3982 kr | 5000 I lager | 
 
#6-32
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.250 in
 
6.4 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,395 kr - 0,395 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#4-40
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
0.625 in
 
15.9 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,4231 kr - 0,4231 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#8-32
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.079 in
 
2 mm
 
 | 
 
0.750 in
 
19.1 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,4174 kr - 0,4174 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#8-32
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.079 in
 
2 mm
 
 | 
 
0.281 in
 
7.1 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,5313 kr - 0,5313 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
1/4-20
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.250 in
 
6.4 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,3956 kr - 0,3956 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#4-40
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
0.500 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,4374 kr - 0,4374 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#4-40
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
1.375 in
 
34.9 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,7006 kr - 0,7006 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#6-40
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.750 in
 
19.1 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,4727 kr - 0,4727 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#6-32
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
1.875 in
 
47.6 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,4217 kr - 0,4217 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#4-40
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
1.250 in
 
31.8 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,6829 kr - 0,6829 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#8-32
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.079 in
 
2 mm
 
 | 
 
0.438 in
 
11.1 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,637 kr - 0,637 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#8-32
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.079 in
 
2 mm
 
 | 
 
1.750 in
 
44.5 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,4004 kr - 0,4004 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#6-32
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.313 in
 
8 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,3791 kr - 0,3791 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#4-40
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
0.281 in
 
7.1 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,4379 kr - 0,4379 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#4-40
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
1.188 in
 
30.2 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,4036 kr - 0,4036 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#6-32
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.375 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
| 0,4025 kr - 0,4025 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
#4-40
 
 | 
 
Nylon 6/6
 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
1.000 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
Hexagonal Socket Drive
 
 | 
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta