Insexställskruvar kan dras åt och lossas med en insexnyckel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,2474 kr - 107,7215 kr | 1063 I lager | 
M6
 | 
PEEK
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 103,269 kr - 112,174 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M6
 | 
PEEK
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 142,1924 kr - 154,5445 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
PEEK
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 102,5509 kr - 111,7431 kr | 84 I lager | 
M6
 | 
PEEK
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 143,4851 kr - 155,8372 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
PEEK
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 75,4051 kr - 81,7247 kr | 20 I lager | 
M3
 | 
PEEK
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 80,5757 kr - 87,7571 kr | 85 I lager | 
M4
 | 
PEEK
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 92,066 kr - 100,1092 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M5
 | 
PEEK
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 71,8143 kr - 78,134 kr | 1 I lager | 
M3
 | 
PEEK
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 83,0174 kr - 89,9116 kr | 6 I lager | 
M4
 | 
PEEK
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 71,8143 kr - 78,134 kr | 65 I lager | 
M3
 | 
PEEK
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 89,7679 kr - 97,5239 kr | 95 I lager | 
M5
 | 
PEEK
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 144,0596 kr - 156,5553 kr | 50 I lager | 
M8
 | 
PEEK
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 85,89 kr - 93,3587 kr | 35 I lager | 
M4
 | 
PEEK
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 96,8058 kr - 105,1362 kr | 455 I lager | 
M6
 | 
PEEK
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 86,3208 kr - 93,9332 kr | 25 I lager | 
M4
 | 
PEEK
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 139,8944 kr - 152,1028 kr | 85 I lager | 
M8
 | 
PEEK
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 97,3803 kr - 105,8544 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M6
 | 
PEEK
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 141,7615 kr - 153,97 kr | 2 I lager | 
M8
 | 
PEEK
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
| 93,9332 kr - 102,12 kr | 9 I lager | 
M5
 | 
PEEK
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Huvud sexkantigt
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta