Insexställskruvar kan dras åt och lossas med en insexnyckel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4217 kr - 0,4217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8498 kr - 0,8498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4057 kr - 0,4057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4121 kr - 0,4121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3855 kr - 0,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4131 kr - 0,4131 kr | 3000 I lager |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3855 kr - 0,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4643 kr - 0,4643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,6013 kr - 0,6013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3887 kr - 0,3887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4387 kr - 0,4387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-40
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,6018 kr - 0,6018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4131 kr - 0,4131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4183 kr - 0,4183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4099 kr - 0,4099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4685 kr - 0,4685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4057 kr - 0,4057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,6312 kr - 0,6312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4707 kr - 0,4707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,7184 kr - 0,7184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta