Meny Sök

Ställskruvar - Plast med spår

I lager

Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.

Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.

  • Korrosionsbeständiga och motstår de flesta kemikalier
  • Använd standard DIN 551 endast för vägledning
  • Måttoleranser enligt NFE 25-125, DIN 912
  • Flambeständighet: UL94 V2.


Serienummer: SR1957

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Köp
0,4066 kr - 0,502 kr 52572 I lager
M4
6.0 mm
0,626 kr - 0,7729 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
25.0 mm
0,7258 kr - 0,896 kr 7018 I lager
M4
30.0 mm
2,2569 kr - 2,7862 kr 1500 I lager
M8
50.0 mm
0,4127 kr - 0,5095 kr 3357 I lager
M4
12.0 mm
0,4197 kr - 0,5181 kr 4275 I lager
M4
25.0 mm
0,6689 kr - 0,8257 kr 12000 I lager
M5
30.0 mm
0,6656 kr - 0,8217 kr 14816 I lager
M6
8.0 mm
2,2263 kr - 2,7485 kr 23350 I lager
M10
16.0 mm
0,4074 kr - 0,503 kr 7000 I lager
M4
8.0 mm
1,0604 kr - 1,3092 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
60.0 mm
0,4144 kr - 0,5117 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
16.0 mm
0,4092 kr - 0,5052 kr 43754 I lager
M4
10.0 mm
0,4179 kr - 0,516 kr 450 I lager
M4
20.0 mm
0,7109 kr - 0,8777 kr 4187 I lager
M6
10.0 mm
3,1034 kr - 3,8313 kr 1260 I lager
M10
60.0 mm
1,0903 kr - 1,3461 kr 1396 I lager
M6
50.0 mm
0,5128 kr - 0,5128 kr 57755 I lager
M5
8.0 mm
2,1109 kr - 2,606 kr 1034 I lager
M8
20.0 mm
2,0619 kr - 2,5456 kr 4492 I lager
M8
8.0 mm
  • av 4
Inställningsskruv Bits med spår M4 6.0 mm PA

10297162

Prisintervall
0,502 kr - 0,4066 kr

Lagernivåer
52572 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M5 25.0 mm PA

10297759

Prisintervall
0,7729 kr - 0,626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 30.0 mm PA

10297230

Prisintervall
0,896 kr - 0,7258 kr

Lagernivåer
7018 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 50.0 mm PA

10298923

Prisintervall
2,7862 kr - 2,2569 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 12.0 mm PA

10297193

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
3357 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 25.0 mm PA

10297223

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
4275 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M5 30.0 mm PA

10297766

Prisintervall
0,8257 kr - 0,6689 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 8.0 mm PA

10298442

Prisintervall
0,8217 kr - 0,6656 kr

Lagernivåer
14816 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M10 16.0 mm PA

10299258

Prisintervall
2,7485 kr - 2,2263 kr

Lagernivåer
23350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 8.0 mm PA

10297179

Prisintervall
0,503 kr - 0,4074 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 60.0 mm PA

10298473

Prisintervall
1,3092 kr - 1,0604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 16.0 mm PA

10297209

Prisintervall
0,5117 kr - 0,4144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 10.0 mm PA

10297186

Prisintervall
0,5052 kr - 0,4092 kr

Lagernivåer
43754 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 20.0 mm PA

10297216

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 10.0 mm PA

10298459

Prisintervall
0,8777 kr - 0,7109 kr

Lagernivåer
4187 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M10 60.0 mm PA

10299289

Prisintervall
3,8313 kr - 3,1034 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 50.0 mm PA

10298466

Prisintervall
1,3461 kr - 1,0903 kr

Lagernivåer
1396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M5 8.0 mm PA

10310755

Prisintervall
0,5128 kr - 0,5128 kr

Lagernivåer
57755 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 20.0 mm PA

10298916

Prisintervall
2,606 kr - 2,1109 kr

Lagernivåer
1034 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 8.0 mm PA

10298893

Prisintervall
2,5456 kr - 2,0619 kr

Lagernivåer
4492 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv