Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Serienummer: SR1957
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
0,4066 kr - 0,502 kr | 52572 I lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7258 kr - 0,896 kr | 7018 I lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,2569 kr - 2,7862 kr | 1500 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4127 kr - 0,5095 kr | 3357 I lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4197 kr - 0,5181 kr | 4275 I lager |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6689 kr - 0,8257 kr | 12000 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6656 kr - 0,8217 kr | 14816 I lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,2263 kr - 2,7485 kr | 23350 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4074 kr - 0,503 kr | 7000 I lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0604 kr - 1,3092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,4144 kr - 0,5117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4092 kr - 0,5052 kr | 43754 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4179 kr - 0,516 kr | 450 I lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7109 kr - 0,8777 kr | 4187 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,1034 kr - 3,8313 kr | 1260 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,0903 kr - 1,3461 kr | 1396 I lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5128 kr - 0,5128 kr | 57755 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,1109 kr - 2,606 kr | 1034 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,0619 kr - 2,5456 kr | 4492 I lager |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta