Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Serienummer: SR1957
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
0,8646 kr - 1,0828 kr | 237 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,4641 kr - 1,4641 kr | 4985 I lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,6315 kr - 2,3148 kr | 1546 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6276 kr - 0,9235 kr | 5992 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5131 kr - 0,5131 kr | 2794 I lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5926 kr - 0,7878 kr | 1098 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1404 kr - 1,8097 kr | 4016 I lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9301 kr - 1,0068 kr | 48 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7526 kr - 0,7526 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,8825 kr - 1,994 kr | 18438 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5591 kr - 0,5591 kr | 20000 I lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7237 kr - 0,7892 kr | 89 I lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,209 kr - 1,2829 kr | 1413 I lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1908 kr - 1,1908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,1575 kr - 8,1575 kr | 1750 I lager |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2481 kr - 1,7235 kr | 15325 I lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,6373 kr - 2,2693 kr | 4000 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1935 kr - 1,9102 kr | 5616 I lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,5512 kr - 2,1688 kr | 3500 I lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,2165 kr - 1,6804 kr | 10500 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta