Meny Sök

Standard runda ändskydd

I lager

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Köp
0,6745 kr - 0,9423 kr 8443 I lager
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
1,321 kr - 2,4113 kr 94 I lager
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
1,0636 kr - 2,1007 kr 3443 I lager
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
1,8936 kr - 4,6748 kr 645 I lager
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
3,4913 kr - 7,6779 kr 50 I lager
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,8151 kr - 1,2944 kr 250 I lager
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,7648 kr - 1,068 kr 8444 I lager
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,6717 kr - 3,0475 kr 333 I lager
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
2,3078 kr - 5,666 kr 4250 I lager
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
9,749 kr - 17,2495 kr 466 I lager
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,8151 kr - 1,2944 kr 1197 I lager
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
1,6568 kr - 3,0475 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,8151 kr - 1,2944 kr 8467 I lager
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
1,9231 kr - 4,7044 kr 1502 I lager
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
3,8611 kr - 8,5212 kr 50 I lager
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
7,5744 kr - 14,8529 kr 82 I lager
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,6745 kr - 0,9423 kr 3797 I lager
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
2,1302 kr - 5,2222 kr Fråga angående leveranstidhär
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
2,4705 kr - 6,0802 kr 499 I lager
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
6,8199 kr - 13,3439 kr 2450 I lager
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
  • av 2
Runda ändskydd 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327708

Prisintervall
0,9423 kr - 0,6745 kr

Lagernivåer
8443 I lager
Egenskaper
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327784

Prisintervall
2,4113 kr - 1,321 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 17.7 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10327777

Prisintervall
2,1007 kr - 1,0636 kr

Lagernivåer
3443 I lager
Egenskaper
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturfärgad

10327869

Prisintervall
4,6748 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
645 I lager
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturfärgad

10327944

Prisintervall
7,6779 kr - 3,4913 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10327760

Prisintervall
1,2944 kr - 0,8151 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturfärgad

10327722

Prisintervall
1,068 kr - 0,7648 kr

Lagernivåer
8444 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327807

Prisintervall
3,0475 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10327883

Prisintervall
5,666 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 69.8 mm 25.5 mm LDPE Naturfärgad

10327968

Prisintervall
17,2495 kr - 9,749 kr

Lagernivåer
466 I lager
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10327746

Prisintervall
1,2944 kr - 0,8151 kr

Lagernivåer
1197 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327821

Prisintervall
3,0475 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10327753

Prisintervall
1,2944 kr - 0,8151 kr

Lagernivåer
8467 I lager
Egenskaper
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturfärgad

10327845

Prisintervall
4,7044 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
1502 I lager
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10327920

Prisintervall
8,5212 kr - 3,8611 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 87.0 mm 35.0 mm LDPE Naturfärgad

10328002

Prisintervall
14,8529 kr - 7,5744 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10327692

Prisintervall
0,9423 kr - 0,6745 kr

Lagernivåer
3797 I lager
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturfärgad

10327852

Prisintervall
5,2222 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturfärgad

10327890

Prisintervall
6,0802 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
499 I lager
Egenskaper
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturfärgad

10327975

Prisintervall
13,3439 kr - 6,8199 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten