Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2406 kr - 5,5009 kr | 290 I lager | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
1.472 in
 
37.4 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 2,2406 kr - 5,5009 kr | 4250 I lager | 
1.445 in
 
36.7 mm
 | 
1.563 in
 
39.7 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,7914 kr - 1,2567 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.528 in
 
13.4 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | ||
| 2,3985 kr - 5,9031 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
1.606 in
 
40.8 mm
 | 
1.713 in
 
43.5 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | ||
| 1,8671 kr - 3,404 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
1.24 in
 
31.5 mm
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | ||
| 6,6212 kr - 12,9553 kr | 2450 I lager | 
2.972 in
 
75.5 mm
 | 
3.11 in
 
79.0 mm
 | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | ||
| 1,3759 kr - 2,5135 kr | 30200 I lager | 
0.835 in
 
21.2 mm
 | 
0.937 in
 
23.8 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,9062 kr - 1,4319 kr | 40505 I lager | 
0.618 in
 
15.7 mm
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 3,7487 kr - 8,273 kr | 159 I lager | 
2.031 in
 
51.6 mm
 | 
2.118 in
 
53.8 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 7,3537 kr - 14,4203 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
3.425 in
 
87.0 mm
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 1,0326 kr - 2,0395 kr | 2643 I lager | 
0.697 in
 
17.7 mm
 | 
0.78 in
 
19.8 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | ||
| 3,6338 kr - 8,0144 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
1.874 in
 
47.6 mm
 | 
1.988 in
 
50.5 mm
 | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | ||
| 6,1616 kr - 12,0791 kr | 2650 I lager | 
2.992 in
 
76.0 mm
 | 
3.091 in
 
78.5 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 0,7353 kr - 1,0255 kr | 35494 I lager | 
0.386 in
 
9.8 mm
 | 
0.445 in
 
11.3 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 3,763 kr - 8,2873 kr | 110 I lager | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
2.087 in
 
53.0 mm
 | 
1.201 in
 
30.5 mm
 | ||
| 10,255 kr - 18,0828 kr | 30 I lager | 
3.13 in
 
79.5 mm
 | 
3.307 in
 
84.0 mm
 | 
1.004 in
 
25.5 mm
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta