Stifthållarkabel av rostfritt stål, ögla i bägge ändarna, ytbelagd med genomskinlig PVC.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kabellängd | Hålstorlek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71,8411 kr - 113,3202 kr | 28 I lager |
19.685 in
500.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 75,076 kr - 118,6028 kr | 20 I lager |
19.685 in
500.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 59,822 kr - 94,3841 kr | 177 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 55,4582 kr - 90,2218 kr | 29 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 55,898 kr - 91,1295 kr | 28 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 64,0208 kr - 101,0413 kr | 176 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 56,3662 kr - 91,8692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 61,9908 kr - 97,8399 kr | 28 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 62,4481 kr - 98,6744 kr | 20 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 60,9082 kr - 96,1594 kr | 28 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 73,3994 kr - 115,8351 kr | 29 I lager |
19.685 in
500.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 52,767 kr - 86,0997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta