Meny Sök

Stigplattor

I lager

Stigplattor är mekaniska komponenter som används tillsammans med skjutlås för att höja och stödja andra komponenter eller föremål. Det finns två varianter i det här sortimentet: en rektangulär och en kvadratisk.

Används för att öka höjden på låsytan för att göra den mer tillgänglig och enklare att använda. De är korrosionsbeständiga, garanterar långvarig prestanda även i tuffa miljöer, och håller sig på plats och rör sig inte under användning.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Det finns två varianter: en som är rektangulär och en som är kvadratisk.
  • Används för att öka den låsande ytans höjd, vilket gör den mer tillgänglig och enklare att använda.
Material: 304 Rostfritt stål Serienummer: SR33971, SR33974

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 d1 Köp
55,9328 kr - 74,577 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
60,9169 kr - 81,2225 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
79,1919 kr - 105,5893 kr 8 I lager
4.5
93,7751 kr - 125,0334 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
Monteringsplatta för glidlås 40.0 5.5 304 Rostfritt stål

20190958

Prisintervall
74,577 kr - 55,9328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.5
  • Material
    304 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8466209800
Monteringsplatta för glidlås 40.0 5.5 304 Rostfritt stål

20190965

Prisintervall
81,2225 kr - 60,9169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.5
  • Material
    304 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8466209800
Monteringsplatta för glidklämma 40.0 4.5 304 Rostfritt stål

20191214

Prisintervall
105,5893 kr - 79,1919 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.5
  • Material
    304 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8466209800
Monteringsplatta för glidklämma 50.0 5.5 304 Rostfritt stål

20191221

Prisintervall
125,0334 kr - 93,7751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.5
  • Material
    304 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8466209800