Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Star Tubes har en stjärnformad form som är lämplig för långa dubbar och stift. Flexibiliteten gör den lätt att sätta i och ta ur. Passar över gängade bultar, ogängade rör och andra oregelbundna former.
Material: Silikon Färg: Grön, Blå, Vit, Gul, Röd Serienummer: SR1051
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | Rullängd | Material | d1 | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 468,4289 kr - 1 468,4289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
Blå
|
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 635,5816 kr - 635,5816 kr | 3 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gul
|
|
Silikon
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 809,9239 kr - 809,9239 kr | 1 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Vit
|
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 14 232,7833 kr - 14 232,7833 kr | 37 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Röd
|
|
Silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 1 740,141 kr - 1 740,141 kr | 63 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Grön
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta