Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213,065 kr - 264,2613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
| 90,3648 kr - 109,8696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 270,7801 kr - 270,7801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| 98,5509 kr - 98,5509 kr | 8 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| 117,4106 kr - 146,7745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 242,0876 kr - 242,0876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| 46,6867 kr - 46,6867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
| 64,8302 kr - 64,8302 kr | 83 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 16,9286 kr - 38,5371 kr | 13837 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
| 105,4903 kr - 128,099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 67,4264 kr - 67,4264 kr | 136 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 61,009 kr - 106,6311 kr | 382 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 12,7797 kr - 16,0347 kr | 751 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 92,6577 kr - 115,1615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Gängat blindhål
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 137,969 kr - 251,1037 kr | 70 I lager |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Gängat blindhål
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 270,7801 kr - 270,7801 kr | 1662 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| 71,9253 kr - 71,9253 kr | 23 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 18,2408 kr - 22,7938 kr | 127 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 334,3112 kr - 406,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 20,6379 kr - 25,652 kr | 7 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta