Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242,0876 kr - 242,0876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| 170,9609 kr - 170,9609 kr | 40 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
| 179,4656 kr - 179,4656 kr | 1 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
| 54,9092 kr - 54,9092 kr | 10 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 1,1827 kr - 2,9618 kr | 2486 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stål
|
||
| 86,8744 kr - 104,4755 kr | 220 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 64,5605 kr - 64,5605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 1,6083 kr - 3,9528 kr | 3550 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 170,9609 kr - 170,9609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
| 29,0464 kr - 94,93 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
| 30,9445 kr - 48,1359 kr | 5 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 64,8302 kr - 64,8302 kr | 83 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 78,342 kr - 95,1207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 334,3112 kr - 406,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 16,9286 kr - 38,5371 kr | 13837 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
| 92,6577 kr - 115,1615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Gängat blindhål
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 67,4264 kr - 67,4264 kr | 136 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 270,7801 kr - 270,7801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| 559,5545 kr - 559,5545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 46,1148 kr - 80,4924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gängat blindhål
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta