Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
37,5281 kr - 74,0344 kr 1012 I lager
40.0 mm
M8
Female
15.0 mm
Fenolplast
188,2172 kr - 188,2172 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
M12
Threaded Female
20.0 mm
Aluminium
181,7279 kr - 181,7279 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
Rostfritt stål
137,1054 kr - 137,1054 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M10
Threaded Female
16.5 mm
Aluminium
137,1054 kr - 137,1054 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Threaded Female
20.0 mm
Aluminium
376,7746 kr - 376,7746 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M8
Threaded Female
17.0 mm
Rostfritt stål
157,9882 kr - 157,9882 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Threaded Female
18.0 mm
Rostfritt stål
69,0969 kr - 69,0969 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M6
Threaded Female
12.0 mm
Aluminium
376,7746 kr - 376,7746 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Threaded Female
17.0 mm
Rostfritt stål
144,6695 kr - 144,6695 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
Rostfritt stål
69,0969 kr - 69,0969 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
Aluminium
98,9586 kr - 98,9586 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M8
Threaded Female
16.5 mm
Aluminium
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Aluminum
166,0348 kr - 208,4197 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Aluminum
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
Aluminum
204,7602 kr - 204,7602 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M12
Threaded Female
23.0 mm
Aluminium
204,7602 kr - 204,7602 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M12
Threaded Female
23.0 mm
Aluminium
215,5621 kr - 215,5621 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Threaded Male
40.0 mm
Rostfritt stål
98,9586 kr - 98,9586 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Threaded Female
16.5 mm
Aluminium
188,2172 kr - 188,2172 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
M16
Threaded Female
20.0 mm
Aluminium
  • av 12
Ratt 40.0 mm Insats M8 Fenolplast

10203385

Prisintervall
74,0344 kr - 37,5281 kr

Lagernivåer
1012 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total diameter
    40.0 mm
Ratt 70.0 mm M12 20.0 mm Aluminium Silver

10501962

Prisintervall
188,2172 kr - 188,2172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm M10 40.0 mm Rostfritt stål Grå

10501580

Prisintervall
181,7279 kr - 181,7279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm M10 16.5 mm Aluminium Silver

10501931

Prisintervall
137,1054 kr - 137,1054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    16.5 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm M12 20.0 mm Aluminium Silver

10501948

Prisintervall
137,1054 kr - 137,1054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Knopp med tre lober 50.0 mm M8 17.0 mm Rostfritt stål Grå

10502051

Prisintervall
376,7746 kr - 376,7746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    17.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm M10 18.0 mm Rostfritt stål Grå

10501597

Prisintervall
157,9882 kr - 157,9882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 40.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Silver

10501870

Prisintervall
69,0969 kr - 69,0969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Knopp med tre lober 50.0 mm M10 17.0 mm Rostfritt stål Grå

10502037

Prisintervall
376,7746 kr - 376,7746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    17.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 40.0 mm M8 20.0 mm Rostfritt stål Grå

10501528

Prisintervall
144,6695 kr - 144,6695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 40.0 mm M8 12.0 mm Aluminium Silver

10501894

Prisintervall
69,0969 kr - 69,0969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm M8 16.5 mm Aluminium Silver

10501924

Prisintervall
98,9586 kr - 98,9586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    32.0 mm
  • Gängans längd
    16.5 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm Female M12 PA Naturfärgad

10632772


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    39.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Gängans längd
    14.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Stjärnformat vred 40.0 mm M6 8.2 mm PA Naturfärgad

10367285

Prisintervall
208,4197 kr - 166,0348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Gängans längd
    8.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt 50.0 mm Female M8 PA Naturfärgad

10629215


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    31.0 mm
  • Total höjd
    31.0 mm
  • Gängans längd
    9.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt 63.0 mm M12 23.0 mm Aluminium Silver

10503416

Prisintervall
204,7602 kr - 204,7602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    23.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 63.0 mm M12 23.0 mm Aluminium Silver

10503409

Prisintervall
204,7602 kr - 204,7602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    23.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm M12 40.0 mm Rostfritt stål Grå

10501627

Prisintervall
215,5621 kr - 215,5621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    37.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm M10 16.5 mm Aluminium Silver

10501900

Prisintervall
98,9586 kr - 98,9586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    32.0 mm
  • Gängans längd
    16.5 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 70.0 mm M16 20.0 mm Aluminium Silver

10501979

Prisintervall
188,2172 kr - 188,2172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad