Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208,7191 kr - 208,7191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 137,5772 kr - 137,5772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Aluminium
|
||
| 335,7573 kr - 335,7573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 188,2172 kr - 188,2172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aluminium
|
||
| 236,4313 kr - 236,4313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 272,4151 kr - 272,4151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 148,261 kr - 148,261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 221,6841 kr - 221,6841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 152,9409 kr - 152,9409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 448,0346 kr - 448,0346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminum
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M9
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminum
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Blind Thread
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Genomgående gänga
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| 4 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminum
|
|||
| 138,5475 kr - 138,5475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 185,6868 kr - 185,6868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 69,0969 kr - 69,0969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
||
| 236,4313 kr - 236,4313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta