Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,8744 kr - 104,4755 kr | 66 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 20,6379 kr - 25,652 kr | 7 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 42,4403 kr - 52,7548 kr | 20 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
| 85,8569 kr - 106,7448 kr | 108 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 137,969 kr - 251,1037 kr | 70 I lager |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Gängat blindhål
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 105,4903 kr - 128,099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 213,065 kr - 264,2613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
| 127,6917 kr - 169,9417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
16.0 mm
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 21,9922 kr - 28,8449 kr | 7 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 50,806 kr - 85,64 kr | 870 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 73,9169 kr - 73,9169 kr | 702 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| 44,9414 kr - 44,9414 kr | 17 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
||
| 179,4656 kr - 179,4656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
| 12,7797 kr - 16,0347 kr | 751 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 32,46 kr - 32,46 kr | 2863 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
| 62,9341 kr - 78,4213 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M8
|
Gängat blindhål
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
| 71,9253 kr - 71,9253 kr | 23 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 80,5143 kr - 146,4487 kr | 8 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
| 18,2408 kr - 22,7938 kr | 127 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 29,3905 kr - 37,0803 kr | 330 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta