Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,9609 kr - 170,9609 kr | 40 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
| 242,0876 kr - 242,0876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| 54,9092 kr - 54,9092 kr | 10 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 270,7801 kr - 270,7801 kr | 1662 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| 242,0876 kr - 242,0876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| 124,0802 kr - 124,0802 kr | 20 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 117,4106 kr - 146,7745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 30,9445 kr - 48,1359 kr | 5 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 31,5118 kr - 42,051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 86,8744 kr - 104,4755 kr | 220 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 270,7801 kr - 270,7801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| 64,5605 kr - 64,5605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 29,0464 kr - 94,93 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
| 105,4903 kr - 128,099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 21,9922 kr - 28,8449 kr | 7 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 127,6917 kr - 169,9417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
16.0 mm
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 92,6577 kr - 115,1615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Gängat blindhål
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 98,5509 kr - 98,5509 kr | 8 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| 85,8569 kr - 106,7448 kr | 108 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 25,9228 kr - 32,2303 kr | 198 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta