Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
270,7801 kr - 270,7801 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Aluminium
213,065 kr - 264,2613 kr Fråga angående leveranstidhär
99.0 mm
8.0 mm
Female
22.0 mm
PA
32,46 kr - 32,46 kr 2863 I lager
28.0 mm
M6
Female
PP
12,7797 kr - 16,0347 kr 751 I lager
25.0 mm
M4
Female
10.0 mm
PA
71,9253 kr - 71,9253 kr 23 I lager
50.0 mm
M8
Female
PP
44,6508 kr - 59,0799 kr 23 I lager
60.0 mm
M12
Female
21.0 mm
PA
62,9341 kr - 78,4213 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0 mm
M8
Gängat blindhål
15.0 mm
TPE
29,3905 kr - 37,0803 kr 330 I lager
25.0 mm
M5
Female
10.0 mm
PA
113,7562 kr - 142,1952 kr Fråga angående leveranstidhär
82.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
81,4206 kr - 101,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
M10
Female
18.0 mm
PA
270,7801 kr - 270,7801 kr 1 I lager
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Aluminium
242,0876 kr - 242,0876 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Female
9.8 mm
Aluminium
57,394 kr - 57,394 kr 10 I lager
40.0 mm
M8
Female
PP
1,1827 kr - 2,9618 kr 2486 I lager
45.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
Stål
20,6379 kr - 25,652 kr 7 I lager
32.0 mm
M6
Female
12.5 mm
PA
137,969 kr - 251,1037 kr 70 I lager
77.0 mm
M12
Gängat blindhål
20.0 mm
TPE
50,806 kr - 85,64 kr 870 I lager
32.0 mm
M5
Female
12.5 mm
PA
559,5545 kr - 559,5545 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Rostfritt stål
73,9169 kr - 73,9169 kr 702 I lager
50.0 mm
M10
Female
PP
179,4656 kr - 179,4656 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Aluminium
  • av 12
Ratt 60.0 mm Gängad M12 Aluminium Naturfärgad

10271728

Prisintervall
270,7801 kr - 270,7801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Gängans längd
    14.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 99.0 mm Förborrat blindhål 8.0 mm PA Svart

10188668

Prisintervall
264,2613 kr - 213,065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.0 mm
  • Knopphöjd
    44.0 mm
  • Total höjd
    44.0 mm
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 28.0 mm Insats M6 PP

10275191

Prisintervall
32,46 kr - 32,46 kr

Lagernivåer
2863 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    25.0 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 25.0 mm Insats M4 PA Svart

10188125

Prisintervall
16,0347 kr - 12,7797 kr

Lagernivåer
751 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt 50.0 mm Insats M8 PP

10275375

Prisintervall
71,9253 kr - 71,9253 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 60.0 mm Insats M12 PA Svart

10188613

Prisintervall
59,0799 kr - 44,6508 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    36.5 mm
  • Gängans längd
    21.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt, mjuk yta 53.0 mm Insats M8 PP;TPE Svart

10188019

Prisintervall
78,4213 kr - 62,9341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    34.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 25.0 mm Insats M5 PA

10188217

Prisintervall
37,0803 kr - 29,3905 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt 82.0 mm Förborrat blindhål 6.0 mm PA Svart

10188729

Prisintervall
142,1952 kr - 113,7562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    6.0 mm
  • Knopphöjd
    40.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 70.0 mm Insats M10 PA Grå

10188095

Prisintervall
101,2008 kr - 81,4206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt 60.0 mm Gängad M10 Aluminium Naturfärgad

10271766

Prisintervall
270,7801 kr - 270,7801 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Gängans längd
    14.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm Gängad M10 Aluminium Naturfärgad

10271759

Prisintervall
242,0876 kr - 242,0876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    9.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 40.0 mm Insats M8 PP

10275269

Prisintervall
57,394 kr - 57,394 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    29.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 60.0 mm M6 6.0 mm Stål Stål

10144077

Prisintervall
2,9618 kr - 1,1827 kr

Lagernivåer
2486 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Skruv
  • Commodity Code
    3926909790
Ratt 32.0 mm Insats M6 PA Svart

10188255

Prisintervall
25,652 kr - 20,6379 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    22.5 mm
  • Gängans längd
    12.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt, mjuk yta 77.0 mm Insats M12 PP;TPE Svart

10188033

Prisintervall
251,1037 kr - 137,969 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    46.0 mm
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 32.0 mm Insats M5 PA

10188293

Prisintervall
85,64 kr - 50,806 kr

Lagernivåer
870 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knopphöjd
    22.5 mm
  • Total höjd
    22.5 mm
  • Gängans längd
    12.5 mm
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt 60.0 mm Gängad M12 Rostfritt stål Naturfärgad

10271636

Prisintervall
559,5545 kr - 559,5545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    38.6 mm
  • Gängans längd
    14.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm Insats M10 PP

10275368

Prisintervall
73,9169 kr - 73,9169 kr

Lagernivåer
702 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 40.0 mm Gängad M6 Aluminium Naturfärgad

10271735

Prisintervall
179,4656 kr - 179,4656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Gängans längd
    8.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Gängad