Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
50,0438 kr - 50,0438 kr 23 I lager
60.0 mm
M8
Female
13.0 mm
TPE
101,1322 kr - 101,1322 kr 30 I lager
60.0 mm
M12
Female
PP
64,8302 kr - 64,8302 kr 151 I lager
50.0 mm
M8
Female
PP
94,1465 kr - 94,1465 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Female
12.0 mm
PP
18,6159 kr - 42,3968 kr 93 I lager
60.0 mm
M8
Female
PA
28,2795 kr - 28,2795 kr 337 I lager
40.0 mm
M6
Female
27.0 mm
Fenolplast
11,6715 kr - 11,6715 kr 3740 I lager
45.0 mm
M8
Hane
37.5 mm
PA
21,5603 kr - 21,5603 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
M6
Female
10.0 mm
TPE
229,3464 kr - 232,7935 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M10
Female
21.0 mm
PA
15,1577 kr - 53,0262 kr 100 I lager
40.0 mm
M6
Female
PA
20,6345 kr - 20,6345 kr 2 I lager
28.0 mm
M5
Female
12.0 mm
TPE
34,2199 kr - 34,2199 kr 498 I lager
40.0 mm
M10
Female
27.0 mm
Fenolplast
49,7953 kr - 113,1515 kr 450 I lager
50.0 mm
M12
Female
Fenolplast
6,3866 kr - 6,3866 kr 1300 I lager
50.0 mm
M8
Female
8.0 mm
PP
68,8248 kr - 156,4283 kr 161 I lager
63.0 mm
M10
Female
Fenolplast
559,5545 kr - 559,5545 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Rostfritt stål
367,6002 kr - 367,6002 kr 1 I lager
60.0 mm
M12
Female
22.0 mm
Rostfritt stål
111,4871 kr - 111,4871 kr 89 I lager
60.0 mm
M12
Female
13.0 mm
PP
19,3089 kr - 67,4986 kr 280 I lager
40.0 mm
M6
Female
13.5 mm
Fenolplast
26,899 kr - 26,899 kr 26853 I lager
30.0 mm
M6
Female
23.0 mm
Fenolplast
  • av 12
Ratt, mjuk yta 60.0 mm Insats M8 PP;TPE Svart

10271490

Prisintervall
50,0438 kr - 50,0438 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    35.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 60.0 mm Insats M12 PP

10275474

Prisintervall
101,1322 kr - 101,1322 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    35.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 50.0 mm Insats M8 PP

10275658

Prisintervall
64,8302 kr - 64,8302 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 50.0 mm Insats M10 PP

10275412

Prisintervall
94,1465 kr - 94,1465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt 60.0 mm 18.0 mm Insats M8 PA Black

10280461

Prisintervall
42,3968 kr - 18,6159 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    18.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 40.0 mm Insats M6 Fenolplast Svart

10252178

Prisintervall
28,2795 kr - 28,2795 kr

Lagernivåer
337 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    27.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 45.0 mm Tapp M8 PA Svart

10252321

Prisintervall
11,6715 kr - 11,6715 kr

Lagernivåer
3740 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    37.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tapp
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt, mjuk yta 28.0 mm Insats M6 PP;TPE Svart

10271292

Prisintervall
21,5603 kr - 21,5603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 60.0 mm Gängad M10 PPA Krom

10364925

Prisintervall
232,7935 kr - 229,3464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    365.0 mm
  • Total höjd
    365.0 mm
  • Gängans längd
    21.0 mm
  • Färg
    Krom
Ratt 40.0 mm 8.0 mm Insats M6 PA Black

10280652

Prisintervall
53,0262 kr - 15,1577 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    8.0 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt, mjuk yta 28.0 mm Insats M5 PP;TPE Svart

10271278

Prisintervall
20,6345 kr - 20,6345 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 40.0 mm Insats M10 Fenolplast Svart

10252192

Prisintervall
34,2199 kr - 34,2199 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    27.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926909790
Ratt 50.0 mm Insats M12 Fenolplast Svart

10252093

Prisintervall
113,1515 kr - 49,7953 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total diameter
    50.0 mm
Ratt 50.0 mm Gängad M8 PP Svart

10072394

Prisintervall
6,3866 kr - 6,3866 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Gängad
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 63.0 mm Insats M10 Fenolplast Svart

10252116

Prisintervall
156,4283 kr - 68,8248 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total diameter
    63.0 mm
Ratt 60.0 mm Gängad M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10386309

Prisintervall
559,5545 kr - 559,5545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Gängans längd
    14.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm Gängad M12 Rostfritt stål Naturfärgad

10271667

Prisintervall
367,6002 kr - 367,6002 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm Insats M12 PP

10275528

Prisintervall
111,4871 kr - 111,4871 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    35.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt 40.0 mm Insats M6 Fenolplast Svart

10252079

Prisintervall
67,4986 kr - 19,3089 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 30.0 mm Insats M6 Fenolplast Svart

10252154

Prisintervall
26,899 kr - 26,899 kr

Lagernivåer
26853 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926909790