Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
400 I lager
40.0 mm
M8
Female
PA
36,0483 kr - 36,0483 kr 4 I lager
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
TPE
20,61 kr - 46,9165 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M8
Female
PA
62,9662 kr - 62,9662 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
M8
Genomgående gänga
12.0 mm
PP
124,4532 kr - 124,4532 kr 50 I lager
60.0 mm
M12
Female
PP
55,3877 kr - 55,3877 kr 151 I lager
60.0 mm
M12
Female
39.0 mm
Fenolplast
90,7474 kr - 90,7474 kr 141 I lager
50.0 mm
M10
Genomgående gänga
15.0 mm
PP
18,1976 kr - 18,1976 kr 3184 I lager
50.0 mm
M8
Female
PA
38,9279 kr - 38,9279 kr 18 I lager
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
TPE
41,1064 kr - 41,1064 kr 25 I lager
50.0 mm
M8
Female
12.0 mm
TPE
367,6002 kr - 367,6002 kr 1 I lager
50.0 mm
M10
Female
10.0 mm
Rostfritt stål
73,9169 kr - 73,9169 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Female
12.0 mm
PP
54,4604 kr - 54,4604 kr 18 I lager
38.0 mm
M8
Female
PP
97,2464 kr - 97,2464 kr 141 I lager
60.0 mm
M10
Female
PP
16,2732 kr - 57,008 kr 1107 I lager
40.0 mm
M8
Female
PA
46,9851 kr - 46,9851 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M8
Female
13.0 mm
TPE
559,5545 kr - 559,5545 kr 16 I lager
60.0 mm
M12
Female
15.0 mm
Rostfritt stål
367,6002 kr - 367,6002 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Female
10.0 mm
Rostfritt stål
119,8007 kr - 119,8007 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Female
PP
97,3515 kr - 97,3515 kr 10 I lager
60.0 mm
M10
Female
PP
  • av 12
Ratt 40.0 mm Insats M8 PA

10280645


Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    12.0 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt, mjuk yta 40.0 mm Insats M8 PP;TPE Svart

10271377

Prisintervall
36,0483 kr - 36,0483 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 60.0 mm Insats M8 PA Svart

10280515

Prisintervall
46,9165 kr - 20,61 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    18.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt 38.0 mm Insats M8 PP

10275610

Prisintervall
62,9662 kr - 62,9662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    11.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt 60.0 mm Insats M12 PP

10275719

Prisintervall
124,4532 kr - 124,4532 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 60.0 mm Insats M12 Fenolplast Svart

10252239

Prisintervall
55,3877 kr - 55,3877 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    39.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 50.0 mm Insats M10 PP

10275689

Prisintervall
90,7474 kr - 90,7474 kr

Lagernivåer
141 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    12.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt 50.0 mm Insats M8 PA Svart

10257333

Prisintervall
18,1976 kr - 18,1976 kr

Lagernivåer
3184 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total diameter
    50.0 mm
Ratt, mjuk yta 40.0 mm Insats M8 PP;TPE Svart

10271360

Prisintervall
38,9279 kr - 38,9279 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt, mjuk yta 50.0 mm Insats M8 PP;TPE Svart

10271452

Prisintervall
41,1064 kr - 41,1064 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    31.0 mm
  • Total höjd
    31.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm Gängad M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10271599

Prisintervall
367,6002 kr - 367,6002 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    31.2 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm Insats M10 PP

10275429

Prisintervall
73,9169 kr - 73,9169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt 38.0 mm Insats M8 PP

10275542

Prisintervall
54,4604 kr - 54,4604 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    23.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 60.0 mm Insats M10 PP

10275702

Prisintervall
97,2464 kr - 97,2464 kr

Lagernivåer
141 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    29.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 40.0 mm 12.0 mm Insats M8 PA Black

10280447

Prisintervall
57,008 kr - 16,2732 kr

Lagernivåer
1107 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    12.0 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926909790
Ratt, mjuk yta 60.0 mm Insats M8 PP;TPE Svart

10271506

Prisintervall
46,9851 kr - 46,9851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    35.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 60.0 mm Gängad M12 Rostfritt stål Naturfärgad

10271605

Prisintervall
559,5545 kr - 559,5545 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm Gängad M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10271629

Prisintervall
367,6002 kr - 367,6002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    30.9 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm Insats M12 PP

10275467

Prisintervall
119,8007 kr - 119,8007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    35.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 60.0 mm Insats M10 PP

10275443

Prisintervall
97,3515 kr - 97,3515 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    35.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Typ av fäste
    Insats
  • Commodity Code
    3926300090