Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
50,1264 kr - 99,2331 kr 123 I lager
M12
Fenolplast
393,1278 kr - 417,9947 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Hongängad
25.0 mm
Rostfritt stål
39,6271 kr - 60,7729 kr 40 I lager
M8
Fenolplast
14,3055 kr - 31,3923 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Hangänga
20.0 mm
PA
32,1154 kr - 44,9615 kr 138 I lager
M8
Fenolplast
774 I lager
M10
Fenolplast
257,5665 kr - 273,8055 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Hongängad
15.0 mm
Rostfritt stål
277,9007 kr - 295,3848 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Hongängad
20.0 mm
Rostfritt stål
677,8065 kr - 720,6661 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Hongängad
25.0 mm
Rostfritt stål
305,0129 kr - 324,2507 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Hongängad
20.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M12
Fenolplast
25,1494 kr - 25,4452 kr 157 I lager
25.0 mm
M4
Hongängad
8.0 mm
PP
39,7952 kr - 40,239 kr 24 I lager
40.0 mm
M8
Hongängad
12.0 mm
PP
78,259 kr - 78,5548 kr 4 I lager
63.0 mm
M12
Hongängad
16.0 mm
PP
26,9246 kr - 27,2205 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M5
Hangänga
16.0 mm
PP
32,99 kr - 33,138 kr 4 I lager
32.0 mm
M6
Hangänga
20.0 mm
PP
36,0967 kr - 36,2447 kr 40 I lager
40.0 mm
M8
Hangänga
16.0 mm
PP
38,7596 kr - 38,9075 kr 56 I lager
40.0 mm
M8
Hangänga
35.0 mm
PP
49,5591 kr - 49,707 kr 20 I lager
50.0 mm
M10
Hangänga
20.0 mm
PP
71,9469 kr - 74,4503 kr 6 I lager
63.0 mm
M12
Hangänga
30.0 mm
PP
  • av 14
Ratt M12 Stål Fenolplast

10246474

Prisintervall
99,2331 kr - 50,1264 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Tappmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
Stjärnformat vred 50.0 mm M10 Rostfritt stål

10352250

Prisintervall
417,9947 kr - 393,1278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    30.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt M8 30.0 mm Stål Fenolplast

10246481

Prisintervall
60,7729 kr - 39,6271 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
Ratt 40.0 mm M8 20.0 mm PA Svart

10333181

Prisintervall
31,3923 kr - 14,3055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Antal lober
    8
Ratt M8 Stål Fenolplast

10246467

Prisintervall
44,9615 kr - 32,1154 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
Ratt M10 Stål Fenolplast

10246498


Lagernivåer
774 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Tappmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
Stjärnformat vred 27.0 mm M5 Rostfritt stål

10352229

Prisintervall
273,8055 kr - 257,5665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Stjärnformat vred 33.0 mm M6 Rostfritt stål

10352236

Prisintervall
295,3848 kr - 277,9007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    24.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Stjärnformat vred 65.0 mm M12 Rostfritt stål

10352267

Prisintervall
720,6661 kr - 677,8065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Stjärnformat vred 40.0 mm M8 Rostfritt stål

10352243

Prisintervall
324,2507 kr - 305,0129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt M12 Stål Fenolplast

10246504


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Tappmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
Ratt 25.0 mm Hona M4 PP

10222577

Prisintervall
25,4452 kr - 25,1494 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 40.0 mm Hona M8 PP

10222652

Prisintervall
40,239 kr - 39,7952 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 63.0 mm Hona M12 PP

10222713

Prisintervall
78,5548 kr - 78,259 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt M5 25.0 mm PP Svart

10222744

Prisintervall
27,2205 kr - 26,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222812

Prisintervall
33,138 kr - 32,99 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 40.0 mm Hane M8 PP

10222898

Prisintervall
36,2447 kr - 36,0967 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 40.0 mm Hane M8 PP

10222973

Prisintervall
38,9075 kr - 38,7596 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10223031

Prisintervall
49,707 kr - 49,5591 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 63.0 mm Hane M12 PP

10223093

Prisintervall
74,4503 kr - 71,9469 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga