Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,2574 kr - 43,8167 kr | 49043 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 47,4118 kr - 47,4118 kr | 190 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 35,7349 kr - 35,7349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 22,1273 kr - 22,1273 kr | 695 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
| 35,3022 kr - 35,3022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 10,5141 kr - 23,9582 kr | 1320 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
| 52,4245 kr - 52,4245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 12,3548 kr - 19,249 kr | 5104 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 102,5509 kr - 104,1308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 49,2503 kr - 49,2503 kr | 20 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
| 97,5382 kr - 99,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 27,9994 kr - 63,6552 kr | 450 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolplast
|
||
| 102,5509 kr - 104,1308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 27,4474 kr - 27,4474 kr | 540 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
|||
| 19,8151 kr - 45,1566 kr | 1235 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
|||
| 23,0076 kr - 23,0076 kr | 653 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
| 97,5382 kr - 99,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta