Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,169 kr - 45,7386 kr | 920 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolplast
|
||
| 7,8926 kr - 17,9586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 28,4089 kr - 28,4089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
TPE
|
||
| 101,445 kr - 102,9961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 16,8155 kr - 16,8155 kr | 565 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 18,4904 kr - 57,102 kr | 753 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 12,55 kr - 44,0048 kr | 50 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 77,3728 kr - 77,3728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 12,564 kr - 44,0342 kr | 148 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 97,5382 kr - 99,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 73,6881 kr - 88,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 28,6365 kr - 35,5194 kr | 50 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 75,7653 kr - 94,2061 kr | 110 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 16,1617 kr - 56,5819 kr | 1734 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
| 28,7401 kr - 35,9359 kr | 375 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 91,1405 kr - 109,6174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 101,445 kr - 102,9961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 44,9414 kr - 44,9414 kr | 191 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
| 97,5382 kr - 99,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 30,4568 kr - 37,76 kr | 64 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta