Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
3,2078 kr - 4,0059 kr 400 I lager
4NC-M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
3,5391 kr - 4,4276 kr Fråga angående leveranstidhär
4NC-M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
3,509 kr - 3,8102 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
4,0963 kr - 4,4427 kr 350 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
60.0 mm
15,4667 kr - 19,3522 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
27,575 kr - 48,2616 kr 790 I lager
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
23,1473 kr - 28,9455 kr 600 I lager
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
100 I lager
4NC-4NC
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
2,7258 kr - 2,9819 kr 500 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
3,0421 kr - 3,3132 kr 698 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
4,1565 kr - 5,1656 kr 400 I lager
M3-4NC
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
4,0963 kr - 4,4427 kr 1267 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
5,1656 kr - 5,6324 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10201305

Prisintervall
4,0059 kr - 3,2078 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    4NC-M3
  • Gängtyp
    Metric
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10201312

Prisintervall
4,4276 kr - 3,5391 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    4NC-M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337172

Prisintervall
3,8102 kr - 3,509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 20.0 mm

10644645


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Prisintervall
4,4427 kr - 4,0963 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 40.0 mm

10235409


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 18.0 mm

10634318


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 60.0 mm

10632956


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 35.0 mm

10201176

Prisintervall
19,3522 kr - 15,4667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 40.0 mm

10201251

Prisintervall
48,2616 kr - 27,575 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 12.0 mm

10644669


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 30.0 mm

10201244

Prisintervall
28,9455 kr - 23,1473 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10235416


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    4NC-4NC
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10337387

Prisintervall
2,9819 kr - 2,7258 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 15.0 mm

10337400

Prisintervall
3,3132 kr - 3,0421 kr

Lagernivåer
698 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201343

Prisintervall
5,1656 kr - 4,1565 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3-4NC
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10636541


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10337202

Prisintervall
4,4427 kr - 4,0963 kr

Lagernivåer
1267 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10337226

Prisintervall
5,6324 kr - 5,1656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric