Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5391 kr - 4,4276 kr | 10 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,8644 kr - 6,0993 kr | 280 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,6324 kr - 13,283 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,6143 kr - 10,7529 kr | 1093 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5571 kr - 6,9427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,4637 kr - 10,5872 kr | 913 I lager |
M2.5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,6354 kr - 7,6354 kr | 1924 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,2679 kr - 16,5811 kr | 1100 I lager |
M8
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,8493 kr - 12,3191 kr | 39 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,4728 kr - 11,8221 kr | 612 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,3282 kr - 10,4065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,7318 kr - 8,4336 kr | 300 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,2251 kr - 11,5469 kr | 295 I lager |
M2.5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 200 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 10,286 kr - 12,8613 kr | 1082 I lager |
M8
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,1504 kr - 15,1504 kr | 1863 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,2017 kr - 5,2559 kr | 1067 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8704 kr - 4,8192 kr | 1079 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8614 kr - 3,5692 kr | 96 I lager |
M2.5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10,271 kr - 12,8462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta