Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0873 kr - 3,8704 kr | 2380 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8084 kr - 3,5031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 8,3884 kr - 10,4517 kr | 500 I lager |
M5
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,1203 kr - 18,8703 kr | 220 I lager |
M5
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,3383 kr - 4,1729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,6746 kr - 4,5933 kr | 98 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9367 kr - 3,6897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 5,527 kr - 6,8975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,5541 kr - 4,4577 kr | 4209 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1867 kr - 5,2409 kr | 1086 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0601 kr - 3,8361 kr | 200 I lager |
M2.5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 4,021 kr - 5,03 kr | 170 I lager |
M2.5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,1325 kr - 3,8866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,8704 kr - 4,8192 kr | 8506 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,4661 kr - 10,5636 kr | 678 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta