Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
6,9427 kr - 8,6746 kr 607 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
3,6746 kr - 4,5782 kr 1000 I lager
M2
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
3,6912 kr - 4,5961 kr 1596 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
13.0 mm
7,4396 kr - 9,3071 kr 278 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
5,1315 kr - 5,1315 kr 394 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
14.0 mm
3,4807 kr - 4,347 kr 2554 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
9.0 mm
2,8915 kr - 3,6294 kr 1815 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
5.0 mm
5,1078 kr - 6,381 kr 34242 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
5,1275 kr - 6,4202 kr 2 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
10,9637 kr - 13,6896 kr 398 I lager
M5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
22,8461 kr - 28,5389 kr 195 I lager
M5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
70.0 mm
3,6934 kr - 4,6054 kr 892 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
11.0 mm
4,3975 kr - 5,4818 kr 374 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
8,4637 kr - 10,6023 kr 598 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
18,6142 kr - 23,2377 kr 100 I lager
M5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
55.0 mm
14,789 kr - 18,4787 kr 494 I lager
M5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
2900 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
5.0 mm
5,6336 kr - 11,044 kr 313 I lager
M3
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
8.0 mm
5,7308 kr - 12,6106 kr 3125 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Female-Female Spacer
55.0 mm
39,979 kr - 71,9538 kr 40 I lager
M8
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
60.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 35.0 mm

10198162

Prisintervall
8,6746 kr - 6,9427 kr

Lagernivåer
607 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Prisintervall
4,5782 kr - 3,6746 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Prisintervall
4,5961 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
1596 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Prisintervall
9,3071 kr - 7,4396 kr

Lagernivåer
278 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 14.0 mm

10198087

Prisintervall
5,1315 kr - 5,1315 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 9.0 mm

10198032

Prisintervall
4,347 kr - 3,4807 kr

Lagernivåer
2554 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Prisintervall
3,6294 kr - 2,8915 kr

Lagernivåer
1815 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Prisintervall
6,381 kr - 5,1078 kr

Lagernivåer
34242 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10198315

Prisintervall
6,4202 kr - 5,1275 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 25.0 mm

10198667

Prisintervall
13,6896 kr - 10,9637 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 70.0 mm

10198742

Prisintervall
28,5389 kr - 22,8461 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 11.0 mm

10198056

Prisintervall
4,6054 kr - 3,6934 kr

Lagernivåer
892 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Prisintervall
5,4818 kr - 4,3975 kr

Lagernivåer
374 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 50.0 mm

10198193

Prisintervall
10,6023 kr - 8,4637 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 55.0 mm

10198728

Prisintervall
23,2377 kr - 18,6142 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 40.0 mm

10198698

Prisintervall
18,4787 kr - 14,789 kr

Lagernivåer
494 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052


Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10225714

Prisintervall
11,044 kr - 5,6336 kr

Lagernivåer
313 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Diameter
    6.4 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Invändig gänglängd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 55.0 mm

10096659

Prisintervall
12,6106 kr - 5,7308 kr

Lagernivåer
3125 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Diameter
    8.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 60.0 mm

10226742

Prisintervall
71,9538 kr - 39,979 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Invändig gänglängd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric