Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5058 kr - 20,6323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 31,9876 kr - 55,9994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,9035 kr - 7,3945 kr | 800 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,6535 kr - 12,0782 kr | 214 I lager |
M3
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,3132 kr - 4,1565 kr | 656 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 400 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 5,7077 kr - 7,1535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,9065 kr - 9,8944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 300 I lager |
M6
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 2,7258 kr - 2,9819 kr | 8 I lager |
M2.5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,7197 kr - 23,4033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1100 I lager |
M4
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 11,1294 kr - 13,9155 kr | 100 I lager |
M4
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2078 kr - 4,0059 kr | 1274 I lager |
4NC-4NC
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,2137 kr - 7,8312 kr | 1096 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 14,9998 kr - 18,7799 kr | 560 I lager |
M4
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,2318 kr - 11,5209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7258 kr - 2,9819 kr | 500 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta