Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
10,8884 kr - 13,6143 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
9,2318 kr - 11,5209 kr 295 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
13,0721 kr - 16,3402 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
65.0 mm
2,9668 kr - 3,7047 kr 2205 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
8,5541 kr - 10,6926 kr 200 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
13,7197 kr - 17,1384 kr 185 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
70.0 mm
4,2168 kr - 5,286 kr 398 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
5,9638 kr - 7,4848 kr 1200 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
14,1414 kr - 17,6805 kr 1214 I lager
M6
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
5,527 kr - 6,8975 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
2,8438 kr - 3,5476 kr 145 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
9.0 mm
3,763 kr - 3,763 kr 900 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
17.0 mm
3,2078 kr - 4,0059 kr 400 I lager
4NC-M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
3,5391 kr - 4,4276 kr Fråga angående leveranstidhär
M3-4NC
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
3,2078 kr - 4,0059 kr Fråga angående leveranstidhär
M3-4NC
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
36,4304 kr - 63,7373 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
60.0 mm
4,7891 kr - 5,9939 kr 300 I lager
M2.5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 35.0 mm

10201091

Prisintervall
13,6143 kr - 10,8884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 35.0 mm

10200971

Prisintervall
11,5209 kr - 9,2318 kr

Lagernivåer
295 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 65.0 mm

10201015

Prisintervall
16,3402 kr - 13,0721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    65.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10199329

Prisintervall
3,7047 kr - 2,9668 kr

Lagernivåer
2205 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 30.0 mm

10200964

Prisintervall
10,6926 kr - 8,5541 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 70.0 mm

10201022

Prisintervall
17,1384 kr - 13,7197 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 30.0 mm

10199404

Prisintervall
5,286 kr - 4,2168 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10200919

Prisintervall
7,4848 kr - 5,9638 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10634271


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636565


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10201169

Prisintervall
17,6805 kr - 14,1414 kr

Lagernivåer
1214 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10200810

Prisintervall
6,8975 kr - 5,527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 9.0 mm

10199138

Prisintervall
3,5476 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 17.0 mm

10199213

Prisintervall
3,763 kr - 3,763 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    17.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10201305

Prisintervall
4,0059 kr - 3,2078 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    4NC-M3
  • Gängtyp
    Metric
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201336

Prisintervall
4,4276 kr - 3,5391 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3-4NC
  • Gängtyp
    Metric
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201329

Prisintervall
4,0059 kr - 3,2078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3-4NC
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 60.0 mm

10201275

Prisintervall
63,7373 kr - 36,4304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200773

Prisintervall
5,9939 kr - 4,7891 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric