Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
13,1926 kr - 13,1926 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
18.0 mm
6,3553 kr - 7,9216 kr 2000 I lager
M6
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
11,1143 kr - 13,8854 kr 700 I lager
M6
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
9,277 kr - 11,5962 kr 700 I lager
M2.5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
10,9637 kr - 10,9637 kr 896 I lager
M2.5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
18.0 mm
12,9818 kr - 16,2348 kr 308 I lager
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
19,3522 kr - 24,1714 kr 2829 I lager
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
55.0 mm
9,8794 kr - 12,3492 kr 3426 I lager
M3
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
15,045 kr - 18,8251 kr 721 I lager
M8
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
9,6836 kr - 9,6836 kr 1339 I lager
M5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
11,3252 kr - 14,1414 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
12,0631 kr - 15,1203 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
27,575 kr - 27,575 kr 1100 I lager
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
70.0 mm
16,6414 kr - 20,7678 kr 1052 I lager
M5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
21,8823 kr - 27,3792 kr 851 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
44,8489 kr - 44,8489 kr 859 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
70.0 mm
8,6988 kr - 10,8813 kr 2882 I lager
M2.5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
6.0 mm
14,9095 kr - 18,6142 kr 2555 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
22,3642 kr - 27,9364 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
55.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Prisintervall
13,1926 kr - 13,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 12.0 mm

10199763

Prisintervall
7,9216 kr - 6,3553 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 50.0 mm

10199848

Prisintervall
13,8854 kr - 11,1143 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10200063

Prisintervall
11,5962 kr - 9,277 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10200032

Prisintervall
10,9637 kr - 10,9637 kr

Lagernivåer
896 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10630679


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 20.0 mm

10200292

Prisintervall
16,2348 kr - 12,9818 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 55.0 mm

10200360

Prisintervall
24,1714 kr - 19,3522 kr

Lagernivåer
2829 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10200155

Prisintervall
12,3492 kr - 9,8794 kr

Lagernivåer
3426 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 40.0 mm

10199954

Prisintervall
18,8251 kr - 15,045 kr

Lagernivåer
721 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 35.0 mm

10199688

Prisintervall
9,6836 kr - 9,6836 kr

Lagernivåer
1339 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 25.0 mm

10200193

Prisintervall
14,1414 kr - 11,3252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10200278

Prisintervall
15,1203 kr - 12,0631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 70.0 mm

10200391

Prisintervall
27,575 kr - 27,575 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 30.0 mm

10200469

Prisintervall
20,7678 kr - 16,6414 kr

Lagernivåer
1052 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Prisintervall
27,3792 kr - 21,8823 kr

Lagernivåer
851 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10200636

Prisintervall
44,8489 kr - 44,8489 kr

Lagernivåer
859 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10494479

Prisintervall
10,8813 kr - 8,6988 kr

Lagernivåer
2882 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Prisintervall
18,6142 kr - 14,9095 kr

Lagernivåer
2555 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 55.0 mm

10200513

Prisintervall
27,9364 kr - 22,3642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric