Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,6113 kr - 20,7528 kr | 20483 I lager |
M4
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,9516 kr - 16,1896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 36,084 kr - 45,105 kr | 800 I lager |
M8
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,8367 kr - 13,4149 kr | 600 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,033 kr - 15,045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 23,6443 kr - 23,6443 kr | 808 I lager |
M5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,6564 kr - 20,813 kr | 1396 I lager |
M6
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 30,7376 kr - 30,7376 kr | 900 I lager |
M8
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 50,4664 kr - 63,0717 kr | 151 I lager |
M8
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,9004 kr - 17,3793 kr | 800 I lager |
M4
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,1594 kr - 26,4304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 9,789 kr - 12,2137 kr | 5300 I lager |
M2.5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,1353 kr - 25,1804 kr | 1061 I lager |
M6
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,3762 kr - 31,7316 kr | 774 I lager |
M6
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 42,861 kr - 53,5688 kr | 285 I lager |
M6
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 10,2107 kr - 12,7709 kr | 400 I lager |
M3
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,4817 kr - 19,3672 kr | 455 I lager |
M5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,8729 kr - 55,8729 kr | 123 I lager |
M8
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,759 kr - 9,3428 kr | 850 I lager |
M3
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,4185 kr - 23,0419 kr | 399 I lager |
M4
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta