Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,1118 kr - 24,138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,6698 kr - 29,846 kr | 778 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,6736 kr - 22,2415 kr | 250 I lager |
M5
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,7252 kr - 15,1716 kr | 2150 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,4686 kr - 14,6644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,0988 kr - 11,2317 kr | 9900 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 20,6681 kr - 39,3973 kr | 2800 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,2032 kr - 4,0299 kr | 146317 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,6203 kr - 15,7829 kr | 336 I lager |
M4
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,4245 kr - 15,5119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,6655 kr - 15,8131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 22,801 kr - 22,801 kr | 90 I lager |
M8
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 25,2859 kr - 25,2859 kr | 200 I lager |
M8
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 9,6836 kr - 9,6836 kr | 1339 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,3282 kr - 10,4065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,5571 kr - 6,9427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,271 kr - 12,8462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,9577 kr - 11,9577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,8794 kr - 12,3492 kr | 3426 I lager |
M3
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,2469 kr - 11,536 kr | 479 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta