Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3643 kr - 9,2017 kr | 6600 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,286 kr - 12,8613 kr | 1082 I lager |
M8
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5996 kr - 4,7541 kr | 1257 I lager |
M2.5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 17,7709 kr - 22,2287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 38,9303 kr - 48,6893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,132 kr - 53,4494 kr | 90 I lager |
M8
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,93 kr - 4,7397 kr | 1747 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,2622 kr - 12,2515 kr | 452 I lager |
M3
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1554 kr - 6,7491 kr | 7500 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,4524 kr - 7,2101 kr | 12260 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 36,1141 kr - 36,1141 kr | 1010 I lager |
M6
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2,8151 kr - 4,5817 kr | 10600 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,1329 kr - 9,6662 kr | 4210 I lager |
M2.5
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 56,1892 kr - 70,2403 kr | 204 I lager |
M8
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10,2574 kr - 13,7353 kr | 54 I lager |
M5
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,331 kr - 37,8912 kr | 699 I lager |
M8
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,105 kr - 18,8111 kr | 3148 I lager |
M5
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9004 kr - 4,6993 kr | 4111 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,9893 kr - 11,7201 kr | 7105 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta