Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
15,4226 kr - 21,8929 kr 100 I lager
M6
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
25.0 mm
16,2872 kr - 31,0266 kr 450 I lager
M6
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
60.0 mm
5,6336 kr - 11,044 kr 313 I lager
M3
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
8.0 mm
12,0899 kr - 26,5364 kr 2250 I lager
M5
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
60.0 mm
3,2211 kr - 4,0411 kr 600 I lager
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
7,033 kr - 8,7951 kr 2239 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
2,7864 kr - 3,4901 kr 2421 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
6.0 mm
9,0059 kr - 11,2499 kr 1383 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
27,6654 kr - 27,6654 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
3,4337 kr - 4,2921 kr 880 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
13,9004 kr - 17,3944 kr 2010 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
17,3643 kr - 21,7016 kr 550 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
65.0 mm
10199237 3,1927 kr - 3,9909 kr 600 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
2,899 kr - 3,6165 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
9,1866 kr - 11,4607 kr 600 I lager
M5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
18.0 mm
9,7438 kr - 12,1535 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
2,8614 kr - 3,5692 kr 2470 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
5.0 mm
4,5782 kr - 5,7378 kr 750 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
10,0145 kr - 12,4911 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 25.0 mm

10226551

Prisintervall
21,8929 kr - 15,4226 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 60.0 mm

10226643

Prisintervall
31,0266 kr - 16,2872 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10225714

Prisintervall
11,044 kr - 5,6336 kr

Lagernivåer
313 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Diameter
    6.4 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Invändig gänglängd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10226452

Prisintervall
26,5364 kr - 12,0899 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10199077

Prisintervall
4,0411 kr - 3,2211 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10198483

Prisintervall
8,7951 kr - 7,033 kr

Lagernivåer
2239 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 6.0 mm

10199107

Prisintervall
3,4901 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
2421 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10198506

Prisintervall
11,2499 kr - 9,0059 kr

Lagernivåer
1383 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 40.0 mm

10198827

Prisintervall
27,6654 kr - 27,6654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 30.0 mm

10199251

Prisintervall
4,2921 kr - 3,4337 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 50.0 mm

10198551

Prisintervall
17,3944 kr - 13,9004 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 65.0 mm

10198582

Prisintervall
21,7016 kr - 17,3643 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    65.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 20.0 mm

10199237

Prisintervall
3,9909 kr - 3,1927 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10199022

Prisintervall
3,6165 kr - 2,899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10198643

Prisintervall
11,4607 kr - 9,1866 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10198438

Prisintervall
12,1535 kr - 9,7438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 5.0 mm

10199091

Prisintervall
3,5692 kr - 2,8614 kr

Lagernivåer
2470 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 35.0 mm

10199411

Prisintervall
5,7378 kr - 4,5782 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10198421

Prisintervall
12,4911 kr - 10,0145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 10.0 mm

10638453


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric