Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 4,8644 kr - 6,1144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3373 kr - 5,4216 kr | 18100 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,0018 kr - 3,763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 49,2013 kr - 61,5054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9216 kr - 3,6596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,3794 kr - 9,2318 kr | 10301 I lager |
M3
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,6685 kr - 12,0932 kr | 800 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,78 kr - 4,759 kr | 670 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 5,0752 kr - 6,3252 kr | 73 I lager |
M3
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 6,4607 kr - 8,0722 kr | 300 I lager |
M3
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,0029 kr - 8,7649 kr | 1500 I lager |
M4
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 16,4004 kr - 20,4967 kr | 1700 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,2733 kr - 4,1001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,9639 kr - 3,7238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,7138 kr - 5,8885 kr | 1200 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta