Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
3,0015 kr - 3,7629 kr 199 I lager
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
4,9999 kr - 6,2348 kr 998 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
3,5541 kr - 4,4577 kr 35 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
3,8855 kr - 4,8342 kr 1498 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
20,2558 kr - 25,316 kr 1060 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
80.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
4,8644 kr - 6,1144 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
8,4035 kr - 10,4968 kr 754 I lager
M5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
3,012 kr - 3,765 kr 90 I lager
M2
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
9,6685 kr - 12,0932 kr 800 I lager
M5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
80.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
70.0 mm
3,2733 kr - 4,1001 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
6.0 mm
6,4607 kr - 8,0722 kr 300 I lager
M3
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
5,0752 kr - 6,3252 kr 73 I lager
M3
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
3,104 kr - 3,88 kr 537 I lager
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
6,2348 kr - 7,8011 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10199046

Prisintervall
3,7629 kr - 3,0015 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10199428

Prisintervall
6,2348 kr - 4,9999 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 35.0 mm

10199268

Prisintervall
4,4577 kr - 3,5541 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 25.0 mm

10199398

Prisintervall
4,8342 kr - 3,8855 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 30.0 mm

10630693


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 80.0 mm

10198605

Prisintervall
25,316 kr - 20,2558 kr

Lagernivåer
1060 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    80.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10630617


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10200797

Prisintervall
6,1144 kr - 4,8644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 15.0 mm

10198636

Prisintervall
10,4968 kr - 8,4035 kr

Lagernivåer
754 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 10.0 mm

10198957

Prisintervall
3,765 kr - 3,012 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10445846


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 20.0 mm

10198650

Prisintervall
12,0932 kr - 9,6685 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 80.0 mm

10630716


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    80.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 70.0 mm

10633069


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10199008

Prisintervall
4,1001 kr - 3,2733 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Prisintervall
8,0722 kr - 6,4607 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10200803

Prisintervall
6,3252 kr - 5,0752 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10199060

Prisintervall
3,88 kr - 3,104 kr

Lagernivåer
537 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Prisintervall
7,8011 kr - 6,2348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric