Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
7,8764 kr - 9,8342 kr 1000 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
6,4457 kr - 8,0722 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
6,0541 kr - 7,5902 kr 800 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
11,9426 kr - 14,9396 kr 10314 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
7,1234 kr - 8,9005 kr 10607 I lager
M5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
6,7644 kr - 8,4364 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
11,8221 kr - 20,6835 kr 979 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
60.0 mm
8,0952 kr - 10,1074 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
45.0 mm
3,104 kr - 3,88 kr 537 I lager
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
2,9819 kr - 3,7198 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
7,2589 kr - 9,0812 kr 100 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
11,777 kr - 14,7137 kr 200 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
55.0 mm
7,8312 kr - 9,8041 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
6,2348 kr - 7,8011 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
2,9283 kr - 3,6604 kr 80 I lager
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
26,0389 kr - 32,5448 kr 21 I lager
M6
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
36,4454 kr - 45,5718 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
3,1475 kr - 3,9457 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
18.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Prisintervall
9,8342 kr - 7,8764 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476

Prisintervall
8,0722 kr - 6,4457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10198469

Prisintervall
7,5902 kr - 6,0541 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 40.0 mm

10198537

Prisintervall
14,9396 kr - 11,9426 kr

Lagernivåer
10314 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 10.0 mm

10198612

Prisintervall
8,9005 kr - 7,1234 kr

Lagernivåer
10607 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Prisintervall
8,4364 kr - 6,7644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Prisintervall
20,6835 kr - 11,8221 kr

Lagernivåer
979 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 35.0 mm

10198384

Prisintervall
10,1074 kr - 8,0952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 25.0 mm

10630686


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 45.0 mm

10235379


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10199060

Prisintervall
3,88 kr - 3,104 kr

Lagernivåer
537 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 10.0 mm

10199145

Prisintervall
3,7198 kr - 2,9819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 20.0 mm

10200940

Prisintervall
9,0812 kr - 7,2589 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 55.0 mm

10201008

Prisintervall
14,7137 kr - 11,777 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10200872

Prisintervall
9,8041 kr - 7,8312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Prisintervall
7,8011 kr - 6,2348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10199039

Prisintervall
3,6604 kr - 2,9283 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 50.0 mm

10198834

Prisintervall
32,5448 kr - 26,0389 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Prisintervall
45,5718 kr - 36,4454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 18.0 mm

10199220

Prisintervall
3,9457 kr - 3,1475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric