Meny Sök

Stödkrokar

I lager

Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.Kan återanvändas Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form L Material W Typ WD Köp
0,5031 kr - 0,559 kr Fråga angående leveranstidhär
Vriden S-formad
100.0 mm
Stål
26.0 mm
6
0.9 mm
1,7633 kr - 2,0623 kr 343 I lager
Vriden S-formad
200.0 mm
Stål
26.0 mm
6
3.0 mm
0,5031 kr - 0,559 kr 2500 I lager
Vriden S-formad
75.0 mm
Stål
26.0 mm
6
1.5 mm
2,1207 kr - 2,3564 kr 625 I lager
Vriden S-formad
150.0 mm
Stål
26.0 mm
6
3.0 mm
1,6573 kr - 1,8415 kr 1250 I lager
Vriden S-formad
100.0 mm
Stål
26.0 mm
6
3.0 mm
2,1445 kr - 2,3828 kr 1875 I lager
Vriden S-formad
250.0 mm
Stål
26.0 mm
6
3.0 mm
0,689 kr - 0,7656 kr 2500 I lager
Vriden S-formad
150.0 mm
Stål
26.0 mm
6
2.0 mm
1,0752 kr - 1,1947 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt S-formad
200.0 mm
Stål
25.0 mm
5
2.0 mm
0,5138 kr - 0,5709 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt S-formad
150.0 mm
Stål
25.0 mm
5
1.5 mm
0,9623 kr - 1,0692 kr 12443 I lager
Platt S-formad
100.0 mm
Stål
25.0 mm
5
2.0 mm
0,9742 kr - 1,0825 kr 1375 I lager
Platt S-formad
150.0 mm
Stål
25.0 mm
5
2.0 mm
0,5031 kr - 0,559 kr 14500 I lager
Platt S-formad
100.0 mm
Stål
25.0 mm
5
0.9 mm
1,4613 kr - 1,6237 kr 25 I lager
Platt S-formad
150.0 mm
Stål
25.0 mm
5
3.0 mm
2,6316 kr - 2,924 kr 3750 I lager
Platt S-formad
250.0 mm
Stål
25.0 mm
5
3.0 mm
1,6573 kr - 1,8415 kr 735 I lager
Platt S-formad
100.0 mm
Stål
25.0 mm
5
3.0 mm
0,7306 kr - 0,8118 kr 338 I lager
Platt S-formad
100.0 mm
Stål
25.0 mm
5
1.5 mm
2,3821 kr - 2,6468 kr 1250 I lager
Platt S-formad
200.0 mm
Stål
25.0 mm
5
3.0 mm
1,5973 kr - 1,7689 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
200.0 mm
Järn
30.0 mm
2
3.0 mm
0,8448 kr - 0,891 kr 7500 I lager
C-formad
150.0 mm
Järn
30.0 mm
4
2.0 mm
0,5623 kr - 0,5874 kr 10000 I lager
CV-formad
60.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
  • av 3
S-formad rund trådkrok 6 0.9 mm 26.0 mm Stål

10253960

Prisintervall
0,559 kr - 0,5031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10254011

Prisintervall
2,0623 kr - 1,7633 kr

Lagernivåer
343 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 1.5 mm 26.0 mm Stål

10253977

Prisintervall
0,559 kr - 0,5031 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10254004

Prisintervall
2,3564 kr - 2,1207 kr

Lagernivåer
625 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10253991

Prisintervall
1,8415 kr - 1,6573 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 3.0 mm 26.0 mm Stål

10254028

Prisintervall
2,3828 kr - 2,1445 kr

Lagernivåer
1875 I lager
Egenskaper
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formad rund trådkrok 6 2.0 mm 26.0 mm Stål

10253984

Prisintervall
0,7656 kr - 0,689 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 2.0 mm 200.0 mm Stål

10253915

Prisintervall
1,1947 kr - 1,0752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 1.5 mm 150.0 mm Stål

10253885

Prisintervall
0,5709 kr - 0,5138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 2.0 mm 100.0 mm Stål

10253892

Prisintervall
1,0692 kr - 0,9623 kr

Lagernivåer
12443 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 2.0 mm 150.0 mm Stål

10253908

Prisintervall
1,0825 kr - 0,9742 kr

Lagernivåer
1375 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 0.9 mm 100.0 mm Stål

10253861

Prisintervall
0,559 kr - 0,5031 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 3.0 mm 150.0 mm Stål

10253939

Prisintervall
1,6237 kr - 1,4613 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 3.0 mm 250.0 mm Stål

10253953

Prisintervall
2,924 kr - 2,6316 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 3.0 mm 100.0 mm Stål

10253922

Prisintervall
1,8415 kr - 1,6573 kr

Lagernivåer
735 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 1.5 mm 100.0 mm Stål

10253878

Prisintervall
0,8118 kr - 0,7306 kr

Lagernivåer
338 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 3.0 mm 200.0 mm Stål

10253946

Prisintervall
2,6468 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 200.0 mm Järn

10339855

Prisintervall
1,7689 kr - 1,5973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 2.0 mm 150.0 mm Järn

10339886

Prisintervall
0,891 kr - 0,8448 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 60.0 mm Järn

10206454

Prisintervall
0,5874 kr - 0,5623 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn