Styrspakar i glasfiber fungerar som lägesväljare på maskiner, vilket gör att maskinoperatören enkelt kan växla mellan olika lägen. Spakarna är lätt att greppa och motståndskraftiga mot olja och fett.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stommens höjd | Kroppens diameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 167,9374 kr - 226,4925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 118,8655 kr - 170,8679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 109,2805 kr - 156,9618 kr | 78 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 119,7505 kr - 172,0514 kr | 80 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 121,1366 kr - 174,2705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta